Een elektromechanische cilinder met een sensorpakket naast een arm in vlammen met een vuist. Elektromechanische cilinder EMC-HP (High Power)

  • Compacte serie voor intensief gebruik met optioneel sensorpakket
  • Meer vrijheid dankzij energie-efficiëntie, onderhoudsgemak en flexibiliteit
  • Snelle selectie dankzij de eTool LinSelect

Productcatalogus

Actuatoren voor intensief gebruik voor de strengste vereisten – De elektromechanische cilinder EMC-HP

Welkom in de wereld van actuatoren voor intensief gebruik!

Onze elektromechanische cilinder EMC-HP (High Power) is de ideale oplossing voor bedrijven die krachtige en flexibele actuatoren nodig hebben. De EMC-HP is ontworpen voor intensief gebruik en biedt robuustheid, precisie en aanpassingsvermogen. Het compacte ontwerp en de perfecte afdichting (IP54) verzekeren een lange levensduur en hoge continue prestaties, zelfs bij extreme omstandigheden. De optionele waterkoeling en onderhoudsvriendelijke smering garanderen een betrouwbare werking bij een hoge intensiteit.

Een hoge precisie planetaire spindelaandrijving zorgt voor een exacte positionering van ladingen die wel tonnen wegen, terwijl de flexibiliteit van de EMC-HP het mogelijk maakt om vrij de parameters te veranderen en complexe reisprofielen te realiseren. Met de nieuwe maten 190 en 220 kunt u nieuwe toepassingen implementeren met een kracht tot wel 250 kN, zelfs in de krapste ruimtes. Het geïntegreerde sensorpakket biedt kritieke informatie om een maximale productiviteit en levensduur te garanderen.

Bij Bosch Rexroth komt alles van eenzelfde bron: mechanica, servoaandrijving, besturingssystemen en een wereldwijde service. De EMC-HP is de ideale actuator voor intensief gebruik voor de strengste vereisten op vlak van prestaties en flexibiliteit. Neem contact op om meer te weten te komen over onze oplossingen!

Productgegevens

De voordelen in één oogopslag

  • Krachtig: kan tot 250 kN hanteren
  • Slim: met een optioneel sensorpakket
  • Zuinig: energie-efficiënt, lage operationele kosten, minder uitvaltijd en toekomstbestendig
  • Compact: minder benodigde ruimte, eenvoudige integratie
  • Compleet: op maat gemaakte componenten van een enkele bron
  • Flexibel kan eenvoudig worden aangepast aan specifieke toepassingen, verschillende bevestigingsmethodes, lengte kan aangepast worden
  • Lage onderhoudsvereisten: lange smeerintervallen, optionele oliebadsmering

Belangrijke technische gegevens

  • Maximale axiale kracht: tot wel 250 kN
  • Dynamisch draagvermogen (cdyn): kan tot wel 473 kN aan
  • Max. reissnelheid: 0,83 m/s
  • Max. slag: 1500 mm
  • Beschermingsklasse: IP54
  • Planetaire spindelaandrijving: Maten 60 en 75

Visualisatie van 16 toepassingsvoorbeelden in de vorm van pictogrammen

Toepassingen

  • 1–4: persen - persverbinding - krimpen - dieptrekken
  • 5–8: buigen - ciseleren - vouwen - zagen
  • 9-12: ponsen - klinken - clinchen - positioneren
  • 13–16: spannen - optillen - rechttrekken - veertest